Publique sus productos
Sillón comedor tapizado con patas de madera Huma
Sillón comedor tapizado con patas de madera Huma
    expormim

    Sillón comedor tapizado con patas de madera Huma

    Sillón comedor tapizado con patas de madera. Las patas pueden ser de madera de haya o madera de haya lacada. La estructura
    del respaldo es de tubo de acero revestido con espuma flexible de poliuretano. Asiento y respaldo tapizados. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos de altas prestaciones de uso. Tacos protectores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahuma-upholstered-armchair-with-solid-wood-legs
    • Familia de productoHuma
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descripción Uniclass 2015Stacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS