Publique sus productos
Mesa rectangular Slats
Mesa rectangular Slats
    expormim

    Mesa rectangular Slats

    Tapa fabricada en madera maciza de roble europeo de 42 mm de sección. Pie fabricado en plancha de aluminio lacado de 10 mm de sección. Bastidor fabricado en acero lacado. La colección está también disponible en versión lacada (MDF) y en tablero chapado de roble europeo.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslats-rectangular-dining-table-200
    • Familia de productoSlats
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)960
    • Profundidad (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15 11
    • Título OmniClass Residential Dining Room Tables