Publique sus productos
FAAC JS 80 F Bolardo de seguridad fijo
FAAC JS 80 F Bolardo de seguridad fijo
FAAC JS 80 F Bolardo de seguridad fijo
    FAAC

    FAAC JS 80 F Bolardo de seguridad fijo

    FAAC JS 80 F Bolardo de seguridad fijo: - Diseño «Shallow Mounted»: zanja necesaria de muy reducida profundidad - Camisa de protección intercambiable para que el bolardo esté siempre como nuevo - Rendimiento certificado según las normas PAS 68; IWA 14-1 y ASTM F2656: capaz de detener un camión a 80 Km/h, índice de penetración P1
    Especificaciones
    • Los bolardos FAAC de la serie JS están diseñados para maximizar la seguridad de todas las áreas que puedan verse amenazadas por vehículos y automóviles. La necesidad de proteger edificios sensibles, plazas, mercados, zonas peatonales y lugares altamente concurridos, encuentra en los bolardos JS una respuesta innovadora. Una seguridad no invasiva, capaz de proteger espacios y personas, así como la estética del contexto arquitectónico circundante. Los bolardos JS están fabricados con acero altamente resistente y se pueden ubrir con una camisa personalizable e intercambiable (patented). Los bolardos JS se prueban de acuerdo con las principales normas internacionales para la resistencia al impacto de un camión de 7.500 kg circulando a 80km/h. Los bolardos JS cuentan con la camisa de protección mDure®, el sistema FAAC que, a diferencia de los demás bolardos del mercado, permite la restauración del mismo evitando los elevados costes de desmontaje y reensamblaje. Resistencia a la corrosión: Uso innovador de la Resina de poliamida anticorrosión Rilsan®, que garantiza la protección contra la corrosión/el deterioro y contra los agentes químicos y atmosféricos. Facilidad de mantenimiento: Una disposición de los componentes diseñada para facilitar las operaciones de mantenimiento. Es posible acceder desde arriba a los componentes principales para su inspección o sustitución, sin la necesidad de extraer el bolardo del suelo. Instalación simplificada: La unidad de control oleodinámica integrada reduce los costes y facilita las operaciones de instalación sin tener que enterrar los conductos hidráulicos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-JS-80-F
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosSecurity bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)275
    • Profundidad (mm)275
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)150
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descripción Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniClass Bollards