Publique sus productos
FAAC JS 80 HA Bolardo de seguridad retráctil
FAAC JS 80 HA Bolardo de seguridad retráctil
FAAC JS 80 HA Bolardo de seguridad retráctil
    FAAC

    FAAC JS 80 HA Bolardo de seguridad retráctil

    FAAC JS 80 HA Bolardo de seguridad retráctil: - Mantenimiento posible con el bolardo aún instalado; no requiere el uso de elevadores - Camisa de protección intercambiable para que el bolardo esté siempre como nuevo - Rendimiento certificado según las normas PAS 68; IWA 14-1 y ASTM F2656: capaz de detener un camión a 80kmh, índice de penetración P1, aún operativo tras el impacto
    Especificaciones
    • Los bolardos FAAC de la serie JS están diseñados para maximizar la seguridad de todas las áreas que puedan verse amenazadas por vehículos y automóviles. La necesidad de proteger edificios sensibles, plazas, mercados, zonas peatonales y lugares altamente concurridos, encuentra en los bolardos JS una respuesta innovadora. Una seguridad no invasiva, capaz de proteger espacios y personas, así como la estética del contexto arquitectónico circundante. Los bolardos JS están fabricados con acero altamente resistente y se pueden ubrir con una camisa personalizable e intercambiable (patented). Los bolardos JS se prueban de acuerdo con las principales normas internacionales para la resistencia al impacto de un camión de 7.500 kg circulando a 80km/h. Los bolardos JS cuentan con la camisa de protección mDure®, el sistema FAAC que, a diferencia de los demás bolardos del mercado, permite la restauración del mismo evitando los elevados costes de desmontaje y reensamblaje. Resistencia a la corrosión: Uso innovador de la Resina de poliamida anticorrosión Rilsan®, que garantiza la protección contra la corrosión/el deterioro y contra los agentes químicos y atmosféricos. Facilidad de mantenimiento: Una disposición de los componentes diseñada para facilitar las operaciones de mantenimiento. Es posible acceder desde arriba a los componentes principales para su inspección o sustitución, sin la necesidad de extraer el bolardo del suelo. Instalación simplificada: La unidad de control oleodinámica integrada reduce los costes y facilita las operaciones de instalación sin tener que enterrar los conductos hidráulicos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-JS-80-HA
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosSecurity bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)275
    • Profundidad (mm)275
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)670
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descripción Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniClass Bollards