Publique sus productos
Automatismos para puertas correderas SL4
Automatismos para puertas correderas SL4
Automatismos para puertas correderas SL4

    Automatismos para puertas correderas SL4

    SL4 es referente en eficiencia energética. El motor brushless de accionamiento directo aumenta la vida útil del automatismo mientras mantiene un nivel de silencio optimo. SL4 está disponible en dos versiones: ADVANCED y EMERGENCY redundante.

    ALTO RENDIMIENTO

    Equipado con un motor brushless de accionamiento directo, SL4 puede instalarse en cualquier entorno gracias a su diseño compacto y la optimización de sus componentes.

    FÁCIL MANTENIMIENTO

    La configuración sin reductor hace que SL4 sea extremadamente confiable y ofrezca un alto rendimiento, minimizando las necesidades de mantenimiento. El motor brushless tiene una garantía de 5 años y el automatismo ha sido probado durante 5 millones de ciclos.

    UN CONTROL POTENTE

    El control incluye de serie una amplia variedad de funciones nativas, una pantalla integrada, terminales configurables, un puerto USB y una interfaz de control remoto.

    Especificaciones
    • Versiones: Advanced / Emergency

      Dimensiones (mm): 125 x 156 [A x P]

      Longitud máxima (mm): 6600 [L]

      Alcance máx. (kg): 100 (1 hoja) / 90 (2 hojas)

      Velocidad máxima (m/s): 0,8 (1 hoja) / 1,6 (2 hojas)

      Clase de servicio: Funcionamiento continuo

      Alimentación (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Potencia nominal (W): 70

      Stand-by (W): 10

      Carga nominal (N): 150

      Grado de protección: IP20

      Temperatura de funcionamiento (°C): -15 / +50

      Salida de accesorios (Vdc): 12 (1 A max)

      Modo de actualización del firmware: USB estándar / Micro SD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSL4
    • Familia de productoAutomations
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos