Publique sus productos
Automatismos para puertas telescópicas SLT
Automatismos para puertas telescópicas SLT
Automatismos para puertas telescópicas SLT
Automatismos para puertas telescópicas SLT
Automatismos para puertas telescópicas SLT
Automatismos para puertas telescópicas SLT
Automatismos para puertas telescópicas SLT
Automatismos para puertas telescópicas SLT
Automatismos para puertas telescópicas SLT
Automatismos para puertas telescópicas SLT

    Automatismos para puertas telescópicas SLT

    El automatismo telescópico SLT está disponible en la versión ADVANCED o EMERGENCY redundante y es la solución perfecta en caso de limitaciones de espacio. La solución patentada FACE incluye un riel suspendido con soportes modulares que permite el acceso completo a las hojas interiores para su instalación y mantenimiento. La sincronización y el ajuste de las hojas lentas y rápidas es extremadamente sencilla: basta con colocar ambas hojas en posición completamente abierta y luego ajustar los dos tornillos de la doble polea. El motor brushless de accionamiento directo y el sistema de alimentación con tecnología switch garantizan el máximo nivel de eficiencia energética.

    FÁCIL DE INSTALAR

    El automatismo SLT es fácil de instalar y mantener gracias a su sistema de soporte patentado y al sistema de doble polea sincronizada.

    APTO PARA RUTAS DE ESCAPE

    El automatismo SLT con sistema redundante se puede utilizar también para las salidas de emergencia.

    PARA INSTALACIONES CON ESPACIO LIMITADO

    SLT es la mejor solución para instalaciones con espacio limitado, donde no es posible usar hojas grandes debido a restricciones de espacio.

    Especificaciones
    • Versiones: Advanced / Emergency

      Dimensiones (mm): 125 x 216 [A x P]

      Longitud máxima (mm): 6600 [L]

      Alcance máximo (kg): 100 (2 hojas) / 70 (4 hojas)

      Velocidad máxima (m/s): 0,8 (2 hojas) / 1,6 (4 hojas)

      Clase de servicio: Funcionamiento continuo

      Alimentación (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Potencia nominal (W): 70

      Stand-by (W): 10

      Carga nominal (N): 150

      Grado de protección: IP20

      Temperatura de funcionamiento (°C): -15 / +50

      Salida de accesorios (Vdc): 12 (1 A max)

      Modo de actualización del firmware: USB estándar / Micro SD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSLT
    • Familia de productoAutomations
    • Grupo de productosTelescopic Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos