Publique sus productos
Notor 65 Delta
Notor 65 Delta
Notor 65 Delta
Notor 65 Delta
    Fagerhult

    Notor 65 Delta

    Traducido por Google,
    Luminaria de trabajo suspendida o de techo con luz directa o directa/indirecta. Las lamas Delta proporcionan una alta eficiencia y un confort de iluminación óptimo. Instalación única o continua. Cuerpo de luminaria esmaltado en color blanco (RAL 9016) o acabado en extrusión de aluminio anodizado natural. La luz indirecta está cubierta por una película opal que genera un haz amplio y actúa como una cubierta antipolvo. Las tapas de los extremos están incluidas en la luminaria Start/Single. Características principales Lúmenes: 1000 lm, 1500 lm, 2500 lm, 3000 lm, 3500 lm, 5000 lm, 6650 lm, 7000 lm, 9500 lm y 10000 lm Temperatura de color: 3000 K y 4000 K Distribución de la luz: Directa/Indirecta) Voltaje: 230 V CRI: 2080 IP estandarizado: Color: anodizado Blanco Control de luz disponible: Phase-pulse, DALICLO, e-Sense ActiLume, e-Sense Organic
    Especificaciones
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 400-2400mm Weight: 2kg, 2.5kg, 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA.)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNotor-65-Delta
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África
    Afganistán
    Argentina
    Australia
    Åland
    Barbados
    Burkina Faso
    Arabia Saudí
    Nueva Zelanda
    Alemania
    Estados Unidos
    Egipto
    Armenia
    Samoa Americana
    Austria
    Groenlandia
    Eritrea
    Baréin
    Bélgica
    Guatemala
    Etiopía
    Catar
    Bosnia-Herzegovina
    Nigeria
    China
    Bulgaria
    Sudáfrica
    Corea del Sur
    Croacia
    Emiratos Árabes Unidos
    Dinamarca
    India
    Eslovaquia
    Israel
    Eslovenia
    Japón
    España
    Kuwait
    Estonia
    Laos
    Finlandia
    Líbano
    Francia
    Macao
    Grecia
    Malasia
    Hungría
    Omán
    Irlanda
    Singapur
    Islandia
    Taiwán
    Islas Faroe
    Turquía
    Italia
    Letonia
    Lituania
    Luxemburgo
    Malta
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania