Publique sus productos
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
    Fagerhult

    Cirrus G2

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Una farola que ofrece un diseño contemporáneo escandinavo junto con un alto confort lumínico gracias a su reflector superior iluminado de manera uniforme.

    Soporte de poste, disipador de calor y cubierta de aluminio fundido. Copa de PMMA resistente a impactos y estabilizado a los rayos UV. Balasto integrado en la luminaria.


    Características principales:
    Lúmenes: 3000 lm
    Temperatura de color: 3000K
    Distribución de la luz: Simétrica
    Voltaje: 220-240 V
    IRC: 80
    IP: 66
    IK: 9, 7
    Colores estándar: Gris
    Control de iluminación disponible: Zhaga Up, Citygrid, Zhaga Up/Down

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 578, 259, | 578, 276,
      Weight: 8.1 kg, 8.2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on posts with post top Ø 60 mm.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCirrus_G2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores