Publique sus productos
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
    Fagerhult

    Pleiad G4 128 Track

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Downlight para instalación en carril. Formato compacto, ideal para techos ligeramente más bajos. Diversas opciones de reflector y distribución lumínica.

    Cuerpo de luminaria de aluminio en color blanco (RAL 9016) o negro (RAL 9005).


    Características principales:
    Lúmenes: 2500 lm, 2600 lm, 2750 lm
    Temperatura de color: 3000K, 4000K
    Distribución de la luz: Haz medio
    Voltaje: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 20
    Conocimiento:
    Colores estándar: Blanco/blanco, Blanco/aluminio, Blanco/negro, Negro/aluminio, Negro/negro
    Control de iluminación disponible: DALI

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 128, 93,
      Weight: 0.500 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      In Lighting Track Pro (on/off) or Control Track (DALI).

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPleiad_G4_128_Track
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros