Publique sus productos
Evolume 75
Evolume 75
Evolume 75
    Fagerhult

    Evolume 75

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Luminaria de farola de altas prestaciones y confort lumínico. Haz optimizado con lentes AGC diseñadas para iluminación vial. CLO por defecto para un flujo luminoso constante durante la vida útil de la luminaria. La luminaria cuenta con propiedades seleccionables para minimizar el impacto en el medio ambiente: Iluminación Bioinclusiva.

    Carcasa de luminaria y soporte para poste fabricados en fundición a presión de aluminio reciclado. Tornillería de acero inoxidable tratado Aluzink. Disipadores de calor integrados para una mayor eficiencia. Vidrio plano templado serigrafiado.


    Características clave:
    Lúmenes: 1100 lm, 1200 lm, 1300 lm, 8400 lm, 8600 lm, 9500 lm, 9700 lm, 9800 lm, 10000 lm, 10100 lm
    Temperatura de color: 4000K
    Distribución de luz: Directa
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 70
    PI: 66
    ik: 09
    Colores estándar: gris
    Control de luz disponible:

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 77, 295, 470
      Weight: 4.800 kg
      SDCM: 5
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on Ø48, 60 or 76 mm post tops or post arms. Accessories for other installation cases are ordered separately: see Accessories. Tiltable ±15º.

      Louvre


      Optics
      AGC-lenses (Advanced Glare Control). The E-lens are designed to focus on illuminance. L lenses are ideal if the luminance from the ground is the main priority. The AGC lenses are integrated with a reflector for increased efficiency and light comfort. Plates for backlight screening are available on request. Luminaire variant with optics for pedestrian crossings is available on request.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEvolume_75
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-26
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores