Publique sus productos
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
    Fagerhult

    Dress Up

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Luminaria lineal de pared con iluminación frontal vertical suave. Cuatro configuraciones clásicas: blanco, negro, gris ágata y acero inoxidable, pero también se pueden personalizar según las preferencias de colores de los clientes. Sencillo sistema plug-and-play con conectores rápidos para una instalación rápida. La luminaria se presenta en dos longitudes, 600 mm y 1200 mm.

    Estructura en estructura blanca (RAL 9016), estructura negra (RAL 9017), estructura gris ágata (RAL 7038) o acero inoxidable. Difusor acrílico opal.


    Características clave:
    Lúmenes: 700 lm, 800 lm, 1600 lm
    Temperatura de color: 3000K, 4000K
    Distribución de la luz: Haz ancho
    Voltaje:
    IRC: 90
    IP: 20
    IK:
    Colores estándar: Blanco, Negro, Acero inoxidable, Gris
    Control de luz disponible:

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 45, 35, 628 | 45, 35, 1228
      Weight: 0.4 kg, 0.8 kg, 0.450 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure:
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Single installation on walls.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDress_Up
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared