Publique sus productos
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
    Fagerhult

    Dress Up Track

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Dress Up Track es una luminaria lineal con diseño clásico de lámpara fluorescente para instalación en carriles de iluminación. Permite proyectar líneas luminosas en los techos. Con su difusor opalino redondeado, también se proyecta una luz suave contra el techo.

    Estructura lacada estructurada blanca (RAL 9016) o negra (RAL 9005).


    Características clave:
    Lúmenes: 2800 lm, 3200 lm
    Temperatura de color: 3000K, 4000K
    Distribución de luz: Wide Flood
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    IK:
    Colores estándar: blanco, negro
    Control de luces disponible: encendido/apagado, controlador en pista e-Sense Stage

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 99, 49, 1210 | 99, 49, 1218
      Weight: 2.1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10, 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre
      Opal diffuser for even light distribution.

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDress_Up_Track
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo