Publique sus productos
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
    Fagerhult

    Pleiad G4 125

    Traducido por Google,

    Downlight eficiente con excelentes propiedades técnicas de iluminación. Elija entre varios flujos luminosos, opciones de reflectores y ángulos de distribución.

    Cuerpo de luminaria en fundición de aluminio. Anillo reflector visible en aluminio blanco (RAL 9003).

    Características clave

    Lúmenes: 800 lm, 900 lm, 1000 lm, 1100 lm, 1200 lm, 1300 lm, 1600 lm, 1700 lm, 1800 lm, 1900 lm y 2000 lm
    Temperatura de color: 3000K y 4000K
    Distribución de la luz: haz medio y haz ancho
    Voltaje: 230V
    IRC: 80 y 90
    IP: IP 44 bajo falso techo, IP 20 sobre falso techo.
    Colores estándar: Blanco
    Control de luz disponible: DALI/Fase-pulso

    Especificaciones
    • Dimensions: 143 mm Diameter, 98 mm Height

      Weight: 0.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPleiad-G4-125
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosRecessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África