Publique sus productos
Excis LED
Excis LED
Excis LED
    Fagerhult

    Excis LED

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Excis ha sido desarrollado para centros deportivos con certificación de protección de balones según la norma VDE 0710-13. Está disponible con diferentes flujos luminosos y proporciona una buena iluminación sin deslumbramiento incluso desde grandes alturas.

    Cuerpo de aluminio esmaltado en blanco (RAL 9016). Los tapones exteriores son de policarbonato.


    Características principales:
    Lúmenes: 6200lm, 6300lm, 6500lm, 6600lm, 11000lm, 11200lm, 11600lm, 11800lm, 19800lm, 19900lm, 20100lm, 20300lm, 20500lm, 20900lm
    Temperatura de color: 3000 K, 4000 K
    Distribución de la luz: haz medio, haz ancho, asimétrico
    Voltaje: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK: 08
    Colores estándar: Blanco
    Control de luz disponible: DALI/Pulso de fase

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 94, 324, 1156
      Weight: 9.000 kg, 9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Surface mounted, tube fitting, wire or adjustable ceiling bracket.

      Louvre
      Optical line prism that gives glare-free light at the relevant angles.

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaExcis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo