Publique sus productos
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
    Fagerhult

    Hero Wide Beam

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Desarrollada para instalaciones industriales o centros deportivos con certificación de protección de balones según VDE 0710-13. Antideslumbrante con diferentes flujos luminosos y proporciona una buena iluminación sin deslumbramiento incluso desde grandes alturas.

    Cuerpo de la luminaria fabricado en aluminio fundido (RAL 9005). Marco de la rejilla fabricado en chapa de acero revestida. Válvula de compensación de presión en el lateral del cuerpo de la luminaria.


    Características principales:
    Lúmenes: 11500 lm, 12000 lm, 15000 lm, 16000 lm, 18500 lm, 19500 lm
    Temperatura de color: 4000 K
    Distribución de la luz: Haz ancho
    Voltaje: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 65, 66
    IK: 08, 04, 10, 07
    Colores estándar: Negro
    Control de iluminación disponible: DALI, e-Sense Move Highbay de área abierta, Organic Response Highbay de área abierta

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 87, 307, 498 | 102, 307, 589
      Weight: 7.3 kg, 7.300 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Flush-mounted, surface-mounted tandem bracket, tube bracket, wire bracket, adjustable ceiling/wall bracket and recess frame. Installation accessories are ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Tempered protective glass or PMMA for higher IK classification.

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHero_Wide_Beam
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-03
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo