Publique sus productos
Induflex
Induflex
Induflex
    Fagerhult

    Induflex

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Luminaria fiable y potente de alu-zinc con lente acrílica para una reducción óptima del deslumbramiento. Distribución de luz de haz estrecho, medio o ancho.

    Cuerpo de luminaria de alu-zinc y terminales de fundición de metal.


    Características clave:
    Lúmenes: 16700lm, 17100lm, 17200lm, 20900lm, 21500lm
    Temperatura de color: 4000K
    Distribución de la luz: haz ancho, haz medio, haz estrecho
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 80
    IP: 23
    IK:
    Colores estándar:
    Control de luz disponible: DALI/Fase-pulso

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 68, 104, 1376 | 68, 104, 1668
      Weight: 3.7 kg, 4.4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Fixed connection in middle

      Installation
      Surface mounted or suspended via the integrated bracket. Installation via tube, chain pendent and wall, see accessories.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInduflex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-03
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros