Publique sus productos
Induflex Sport
Fagerhult

Induflex Sport

Traducido por Google,
Descripción:

Nuestra fiable y potente luminaria Induflex Sport está disponible en dos versiones: con protección antibalas certificada según VDE 0710-13 y en versión IK08. Induflex Sport es una excelente solución para todo tipo de aplicaciones deportivas. Con una larga vida útil, un bajo consumo energético y un alto rendimiento lumínico, es óptima para áreas donde el acceso para mantenimiento y servicio de las luminarias es difícil y/o implica costosas interrupciones en las operaciones.

Marco de luminaria de aluminio-zinc y piezas finales de fundición de metal. VDE 0710-13/IK03 o IK08.


Características principales:
Lúmenes: 16700lm, 17100lm, 20900lm, 21500lm
Temperatura de color: 4000K
Distribución de la luz: haz medio, haz ancho
Voltaje: 220-240V
IRC: 80
IP: 23
Conocimiento:
Colores estándar:
Control de iluminación disponible: DALI/Pulso de fase

Especificaciones
  • Specification

    Dimension: 74, 110, 1376 | 74, 100, 1668
    Weight: 4 kg, 4.7 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10
    Tilt:
    Turn:


    Connection:

    Installation
    Surface mounted.

    Louvre


    Optics

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaInduflex_Sport
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-02
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros