Publique sus productos
Streamer X
Streamer X
    Fagerhult

    Streamer X

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Streamer X es un foco de riel eficiente y dinámico para aplicaciones en interiores. Su solución modular de reciente desarrollo permite reemplazar fácilmente el módulo LED cuando sea necesario, lo que proporciona mayor flexibilidad y durabilidad a largo plazo.

    Carcasa de luminaria de aluminio, fabricada con un 99 % de material reciclado posconsumo.
    Laca texturizada blanca (RAL 9016) o negra (RAL 9017).
    Gira 360° y se puede inclinar 90°.


    Características principales:
    Lúmenes: 3200 lm, 3300 lm
    Temperatura de color: 3000 BBBLK
    Distribución de la luz: Haz estrecho, haz medio, haz ancho, haz extra ancho, luz de pared
    Voltaje: 220-240 V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    Colores estándar: Blanco
    Control de luz disponible: Encendido/apagado

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 85, 124, 85, 162
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation in Lighting Track Pro (on/off, Casambi or OR) 3-phase track, or Control Track Dual (DALI).The adapter locks mechanically to the track with a knob. Phase 1, 2 or 3 can then be selected with the phase selector knob.For detailed information, see the installation instructions.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStreamer_X
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros