Kaptur es una luminaria robusta y cerrada con un alto grado de protección (IP67) y bajos requisitos de mantenimiento. Es especialmente adecuada para entornos expuestos a temperaturas extremas, como aparcamientos, alcantarillas o almacenes.
Cuerpo de la luminaria fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Placa de montaje de chapa de acero esmaltada en blanco.
Difusor opalino fabricado en acrílico (PMMA, IK03) o policarbonato (PC, IK08) con cierre de acero inoxidable.
El difusor tiene ranuras longitudinales internas.
La luminaria está disponible en longitudes de 600 mm, 1200 mm y 1500 mm.
Características principales:
Lúmenes: 2530-10525 lm
Temperatura de color: 4000 K, 3000 K
CRI: 80
Control de luz disponible: Encendido/apagado, Microondas de respuesta orgánica, DALI/Pulso de fase, Detección e-Sense, Flexión e-Sense