Publique sus productos
Line Up
Line Up
Line Up
Line Up
Line Up
    Fagerhult

    Line Up

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Luminaria lineal e inclinable con amplia distribución de luz para una iluminación equilibrada de grandes paredes en entornos comerciales.

    Marco en laca estructurada blanca (RAL 9016) o negra (RAL 9005).


    Características principales:
    Lúmenes: 4250 lm, 4350 lm, 4950 lm, 5100 lm
    Temperatura de color: 3000 BBBLK, 4000 BBBLK
    Distribución de la luz:
    Voltaje: 220-240 V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    Colores estándar: Blanco, Negro
    Control de iluminación disponible: Encendido/apagado, controlador de pista e-Sense Stage

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 98, 48, 1235
      Weight: 1.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10, 100000/10
      Tilt: 70
      Turn:


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre
      Linear, extruded lens for wide light distribution.

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLine_Up
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros