Publique sus productos
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
    Fagerhult

    Multilume Re:Think Delta

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Luminaria empotrable para espacios de trabajo con un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Cuerpo de tablero macizo. Instalación en techo con perfiles T visibles (VTB). La rejilla Delta proporciona una iluminación eficiente y un confort óptimo.

    Cuerpo de luminaria de tablero sólido, fabricado en papel reciclado resistente. Superficie visible blanca. (RAL 9016).


    Características principales:
    Lúmenes: 1900 lm, 3700 lm, 3800 lm, 4100 lm, 4400 lm
    Temperatura de color: 4000 K, 3000 K
    Distribución de la luz: Directa
    Voltaje: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    Colores estándar: Blanco
    Control de luz disponible: Respuesta orgánica, DALI/Pulso de fase, DALI

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 27, 595, 595 | 27, 295, 595 | 27, 295, 1195
      Weight: 2.8 kg, 2.7 kg, 1.7 kg, 1.8 kg, 2.5 kg, 3.4 kg, 3.5 kg, 2.9 kg, 3.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Recessed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB 24 mm. Unventilated or ventilated building elements.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in UV stabil polystyrene.

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMultilume_ReThink_Delta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo