Publique sus productos
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
    Fagerhult

    Notor 65 Beta Opti

    Traducido por Google,
    Luminaria de trabajo suspendida o de techo con luz directa o directa/indirecta. Las lamas Beta Opti proporcionan una alta eficiencia y un confort de iluminación óptimo. Instalación única o continua. Cuerpo de luminaria esmaltado en color blanco (RAL 9016) o acabado en extrusión de aluminio anodizado natural. La luz indirecta está cubierta por una película opal que genera un haz amplio y actúa como una cubierta antipolvo. Las tapas de los extremos están incluidas en la luminaria Start/Single. Características principales Lúmenes: 2200 lm, 3500 lm, 4000 lm, 4500 lm, 4800 lm, 5800 lm, 6000 lm, 7000 lm, 9000 lm, 9600 lm, 11500 lm y 12000 lm Temperatura de color: 3000 K y 4000 K Distribución/indirecta de luz: Directa e indirecta: IP2 8 0 : 20 Colores estándar: Anodizado y Blanco Control de luz disponible: Fase-pulso, DALICLO, e-Sense ActiLume, e-Sense Organic
    Especificaciones
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 1200-2400mm Weight: 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Beta Opti – double parabolic reflector louvre with satin matt metallised aluminium side and cross-blades with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the diodes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNotor-65-Beta-Opti
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África