Publique sus productos
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
    Fagerhult

    Notor 65 Opal

    Traducido por Google,
    Suspendido o adosado a techo con luz directa sólo a través de lamas Opal. Instalación única o continua. Cuerpo de luminaria esmaltado en color blanco (RAL 9016) alternativamente negro (RAL 9005) o acabado en extrusión de aluminio anodizado natural. Características principales Lúmenes: 1600 lm, 2500 lm y 5000 lm Temperatura de color: 3000 K y 4000 K Distribución de la luz: Directa Voltaje: 230 V CRI: 80 IP: 20 Colores estándar: anodizado, blanco y negro Control de luz disponible: DALI Phase-pulse y e-Sense Organic
    Especificaciones
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 400-2400mm Weight: 2kg, 2.5kg, 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNotor-65-Opal
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África