Publique sus productos
Notor 65 Asymmetrical
Fagerhult

Notor 65 Asymmetrical

Traducido por Google,
Descripción:

Suspendido o adosado al techo con luz asimétrica y persianas de lamas Opal. Instalación única o continua. También se puede montar en la pared o en una estantería con soporte.

Estructura lacada en blanco (RAL 9016) o negro (RAL 9005) o extrusionado de aluminio con acabado anodizado natural. Tapas finales incluidas en luminarias Start/Single.


Características clave:
Lúmenes: 1200 lm, 1500 lm, 2500 lm, 3700 lm, 3800 lm, 6100 lm
Temperatura de color: 4000K, 3000K
Distribución luminosa: asimétrica
Voltaje: 220-240V
IRC: 80
PI: 20
IK:
Colores estándar: Gris aluminio, Negro, Blanco
Control de luz disponible: DALI/Fase-pulso, Respuesta Orgánica

Especificaciones
  • Specification

    Dimension: 65, 65, 1250 | 65, 65, 1025 | 65, 65, 2043 | 65, 65, 2133 | 65, 65, 1256 | 65, 65, 2037
    Weight: 3 kg, 2.5 kg, 4.6 kg, 4.8 kg, 3.1 kg, 4.7 kg, 4.5 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10
    Tilt:
    Turn:


    Connection:

    Installation
    Single or continuous installation in wire suspension or surface mounted. For wire suspension mounting, a wire bracket is required for flexible c/c; see accessories. Can also be mounted on walls or bookcases with bracket; see accessories.

    Louvre
    Reflector in miro plate, sheet in frosted acrylic (PMMA).

    Optics

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNotor_65_Asymmetrical
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-05
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas