Publique sus productos
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
    Fagerhult

    Nove

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Luminaria decorativa disponible en tres tamaños para montaje en techo o pared, ideal para zonas comunes, entradas y escaleras. Puede utilizarse con o sin anillo decorativo.

    Cuerpo de la luminaria de chapa de acero con acabado en blanco mate (RAL 9016). Difusor de acrílico opalino mate.
    Anillo decorativo en blanco (RAL 9016), arena (RAL 1019) y azurita (RAL 5008).


    Características principales:
    Lúmenes: 1500 lm, 1600 lm, 1700 lm, 1800 lm, 2400 lm, 2500 lm, 2600 lm, 2800 lm, 2900 lm, 4000 lm, 4200 lm, 4300 lm, 4500 lm, 4800 lm
    Temperatura de color: 3000 K, 4000 K
    Distribución de la luz: Directa
    Voltaje: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 40
    IK:
    Colores estándar: Blanco, Arena, Azurita
    Control de luz disponible: e-Sense Detect DALI ausencia, DALI/Phase-pulse, e-Sense Flex

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 360, 73, | 420, 73, | 520, 73, | 375, 73, | 437, 73, | 537, 73,
      Weight: 1.3 kg, 1.6 kg, 2.5 kg, 1.7 kg, 2.0 kg, 3.1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      For ceiling or wall mounting.
      Ø520 mm – three securing holes.
      Ø360/420 mm – two securing holes.
      Installation in ceilings with decor ring - IP44
      Without decor ring - IP41
      Permanent wall mounting - IP40.

      Louvre
      Opal acrylic diffuser (PMMA).

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNove
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-04
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo