Publique sus productos
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
    Fagerhult

    Pleiad G4 70

    Traducido por Google,

    Montaje empotrado en falsos techos no ventilados o ventilados. Balasto y clip de instalación separados para una instalación fácil y sin herramientas suministrados de serie. Se debe utilizar una placa de montaje cuando se monta en techos de baldosas blandas, ver accesorios. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de instalación.

    Cuerpo de luminaria en fundición de aluminio. Anillo reflector visible en aluminio blanco (RAL 9003).
    El reflector negro también tiene un anillo reflector negro (RAL 9005).

    Características clave:
    Lúmenes: 1000 lm, 1250 lm, 500 lm, 750 lm
    Temperatura de color: 3000K, 4000K, 2700K
    Distribución de la luz: Estrecha, Media
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 80, 90, 95
    IP: 44
    Colores estándar: blanco, negro
    Control de luz disponible: DaliPhasePulseControl

    Especificaciones
    • Dimension: 82 mm Diameter, 104 mm Height
      Weight: 0.3 kg 
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPleiad-G4-70
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosRecessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África