Publique sus productos
Pleiad G4 Flex
Fagerhult

Pleiad G4 Flex

Traducido por Google,
Un pequeño downlight con excelentes propiedades técnicas de iluminación. Dos flujos luminosos diferentes con alta reproducción cromática. Giratoria 355º e inclinable 45º. Cuerpo de luminaria en fundición de aluminio blanco (RAL 9003). Anillo reflector visible en aluminio blanco (RAL 9003). Características principales: Lúmenes: 750 lm, 1000 lm, 1250 lm, 1500 lm Temperatura de color: 3000 K, 4000 K Distribución de la luz: haz estrecho, haz medio Voltaje: 220-240 V CRI: 80, 90 IP: 20 Colores estándar: blanco Control de luz disponible: DaliPhasePulseControl
Especificaciones
  • Dimension: 122 mm Diameter, 110 mm Height
    Weight: 0.4 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPleiad-G4-Flex
  • Familia de productoIndoor
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África