Publique sus productos
Pleiad G4 Robust
Fagerhult

Pleiad G4 Robust

Traducido por Google,
Downlight con clase de protección IK 10 para mayor seguridad. El anillo reflector se sujeta con un tornillo de seguridad para evitar el acceso y el desmontaje. Cuerpo de luminaria en fundición de aluminio. Anillo de aluminio con borde visto de dos partes. La luminaria tiene placas PETG duraderas en las aberturas de luz entre los anillos. La luminaria y los anillos del borde se bloquean con tornillos torx a prueba de manipulaciones. Características principales: Lúmenes: 1000 lm, 1250 lm, 1500 lm, 1750 lm, 2000 lm, 2250 lm, 3000 lm, 3250 lm, 3500 lm Temperatura de color: 3000 K, 4000 K Distribución de la luz: haz ancho Voltaje: 220-240 V (predeterminado, 230 V) IP: 6 4 8 Estándar CRI: 6 8 Colores: Aluminio Control de luz disponible: DaliPhasePulseControl
Especificaciones
  • Dimension: 230 mm Diameter, 114 mm Height
    Weight: 1.3 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, Wieland3WayMale, ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPleiad-G4-Robust
  • Familia de productoIndoor
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África