Publique sus productos
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
    Fagerhult

    Pozzo Scale Ceiling

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Luminaria de techo con difusor Opal o Delta.

    Carcasa metálica con acabado estructurado en color blanco (RAL 9016) o negro (RAL 9005).


    Características principales:
    Lúmenes: 2200lm, 2300lm, 2400lm, 3900lm, 4000lm, 4100lm
    Temperatura de color: 3000K, 4000K
    Distribución de la luz: Directa
    Voltaje: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 40
    Conocimiento:
    Colores estándar: blanco
    Control de luz disponible: DALI/Pulso de fase

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 500, 65, | 650, 65,
      Weight: 3.4 kg, 5.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Three securing holes surface mounting on the ceiling or wall.

      Louvre
      Opal – plate in opal acrylic (PMMA).
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA).


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPozzo_Scale_Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo