Publique sus productos
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
    Fagerhult

    Pozzo Scale Pendant

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Luminaria suspendida en tres tamaños con difusor Delta u Opal.

    Carcasa metálica con acabado estructurado en color blanco (RAL 9016) o negro (RAL 9005).


    Características principales:
    Lúmenes: 2200lm, 2300lm, 2400lm, 3500lm, 3600lm, 3700lm, 3900lm, 4000lm, 4100lm, 5800lm, 5900lm, 6000lm, 6100lm, 8000lm, 8400lm, 8900lm, 9000lm, 9100lm, 9300lm
    Temperatura de color: 3000K, 4000K
    Distribución de la luz: Directa/indirecta, Directa
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 80, 90
    IP: 20
    Conocimiento:
    Colores estándar: blanco
    Control de luz disponible: DALI/Pulso de fase

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 500, 52, | 650, 52, | 850, 62,
      Weight: 2.9 kg, 3.900 kg, 8.400 kg, 3.7 kg, 5.7 kg, 10.700 kg, 3.3 kg, 4.900 kg, 4.2 kg, 6.5 kg, 11.400 kg, 13.900 kg, 4.200 kg, 6.400 kg, 14.500 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Top point suspension in ceiling cup, c/c 48 mm. Height adjustment is made via friction lock. The ceiling cup can be mounted on sloping ceilings with a gradient of up to 20 degrees.

      Louvre
      Opal – plate in opal acrylic (PMMA).
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA.).


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPozzo_Scale_Pendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas