Publique sus productos
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
    Fagerhult

    Recesso Delta

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Luminaria empotrable para falsos techos con barras en T vistas. Las lamas Delta proporcionan una alta eficiencia y un confort de iluminación óptimo.

    Cuerpo de chapa de acero esmaltado en blanco (RAL 9016). Aberturas a lo largo de todo el cuerpo, fuera del borde de la rejilla para una ventilación fluida.


    Características clave:
    Lúmenes: 2600 lm, 2700 lm, 3300 lm, 3400 lm, 3500 lm, 3600 lm, 4400 lm, 4500 lm
    Temperatura de color: 3000K, 4000K
    Distribución de luz: Directa
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 80
    PI: 20
    IK:
    Colores estándar: blanco
    Control de luz disponible: DALI/Fase-pulso, Respuesta Orgánica

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 88, 147, 1197 | 88, 297, 1197 | 88, 147, 1497
      Weight: 2.1 kg, 2.2 kg, 3.0 kg, 3.1 kg, 2.6 kg, 2.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Wago Winsta, 1 connector, Wieland GST18i5 5-way male, Wago Winsta 5-way male, Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wieland GST18i3, 1 connector, Connection cable with plug, L=2.5 m

      Installation
      Recessed mounting in ventilated or unventilated suspended ceilings. Two optional designs.
      VTB – for suspended ceilings with visible T-bars 15 or 24 mm.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser (acrylic/PMMA) on the inside (PMMA).

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRecesso_Delta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo