Publique sus productos
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
    Fagerhult

    Rondo G3 post top

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Farola de configuración simple o dual, distribución luminosa simétrica o asimétrica. Una solución eficaz y minimalista para locales comerciales, patios escolares y parques. CLO como estándar para un flujo luminoso estable durante la vida útil de la luminaria. Conexión Zhaga como opción.

    Cuerpo de aluminio extrusionado. Controlador preconectado al bloque de terminales.


    Características clave:
    Lúmenes: 4000 lm, 8000 lm
    Temperatura de color: 3000K
    Distribución luminosa: asimétrica, simétrica
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 80
    PI: 65
    CI: 10
    Colores estándar: gris
    Disponibles Control de luz: DALI

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 291, 184, 357 | 291, 184, 714
      Weight: 6.124 kg, 11.748 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for assembly on a post, with post top Ø 60 mm.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRondo_G3_Post_Top
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores