Publique sus productos
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
    Fagerhult

    Scoot linear

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Una moderna solución de iluminación directa/indirecta para oficinas modernas. Disponible con lama Delta en cinco colores.

    Cuerpo de luminaria de aluminio extrusionado. Cuerpo de plástico 80 % reciclado lacado en varios colores. La abertura en la parte superior está cubierta por una película activa que genera un haz amplio y que funciona como una cubierta antipolvo.


    Características clave:
    Lúmenes: 4700 lm, 4900 lm, 5050 lm
    Temperatura de color: 3000K, 4000K
    Distribución de la luz: Directa/indirecta
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 90, 80
    IP: 20
    IK:
    Colores estándar: Blanco
    Control de luz disponible: DALI

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 59, 73, 1294
      Weight: 2.900 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Wire pendant. Height adjustment of the wire via friction lock in the luminaire. Ceiling suspension ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Delta – micro-prism louvre shutters in acrylic (PMMA).

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaScoot_Linear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas