Publique sus productos
Streamer Mini recessed
Streamer Mini recessed
    Fagerhult

    Streamer Mini recessed

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Streamer Mini empotrado es un foco para techos empotrados.

    Estructura en aluminio fundido (99-100% reciclado).
    Color: lacado estructurado blanco (RAL 9016) o negro (RAL 9017).


    Características principales:
    Lúmenes: 1300 lm, 1400 lm, 2700 lm
    Temperatura de color: 3000 BBBLK
    Distribución de la luz: haz estrecho, haz medio, haz ancho
    Voltaje: 220-240 V
    IRC: 90
    IP: 20
    Conocimientos:
    Colores estándar: blanco, negro
    Control de luz disponible: Encendido/apagado

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 142, 110, 142, 170
      Weight: 0.500 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 55
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Recessed into ceilings.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStreamer_Mini_Recessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo