Publique sus productos
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Zoom Spotlight

    Traducido por Google,
    Descripción:

    El proyector Zkye 55 G2 Zoom es un proyector para carril (Ø 55 mm) para luz direccional. La óptica tiene una lente para una distribución de luz ajustable y ofrece buenas posibilidades para adaptar la luminaria con precisión según las necesidades.

    Blanco estándar (RAL 9016) o negro (RAL 9005).


    Características principales:
    Lúmenes: 1050lm, 1100lm
    Temperatura de color: 2700 K, 3000 BBBLK, 4000 K
    Distribución de la luz: haz ancho/estrecho
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 90
    IP: 20
    Conocimiento:
    Colores estándar: blanco, negro
    Control de iluminación disponible: encendido/apagado, DALI, controlador en riel e-Sense Stage

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 195, 73, 171 | 195, 73, 260 | 195, 73, 231
      Weight: 0.400 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Mounted on Lighting Track Pro 3-phase track, Control Track, or Control Track Dual (DALI).

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZkye_55_G2_Zoom_Spotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros