Publique sus productos
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
    Fagerhult

    Touch Midi G2 Recessed Round

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Touch es una luminaria elegante y atemporal que se integra a la perfección en cualquier espacio comercial. Touch Midi G2 Empotrable Redonda está disponible en una única versión en blanco y negro.

    Carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo, color blanco (RAL 9016), negro (RAL 9017).


    Características principales:
    Lúmenes: 3250 lm, 3300 lm
    Temperatura de color: 3000 BBBLK
    Distribución de la luz: Haz extra ancho, Haz estrecho, Haz medio, Haz ancho
    Voltaje: 220-240 V
    IRC: 90
    IP: 20
    Conocimientos:
    Colores estándar: Blanco
    Control de luz disponible: Encendido/apagado

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 117, 141, 200, 200
      Weight: 1.2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 60
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Recessed in ceiling.

      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTouch_Midi_G2_Recessed_Round
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo