Publique sus productos
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
    Fagerhult

    Vialume 75

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Una pequeña luminaria de poste superior con lentes AGC para excelentes propiedades de iluminación y confort visual, ideal para calles pequeñas, aceras y ciclovías. CLO para la consistencia de salida como estándar.

    Cuerpo y soporte de poste en fundición de aluminio. Tornillería inoxidable recubierta de aluminio-zinc. El driver está integrado en la luminaria. Vidrio plano templado.


    Características clave:
    Lúmenes: 1700 lm, 1800 lm, 1900 lm, 4000 lm, 4200 lm, 4300 lm, 4400 lm
    Temperatura de color: 4000K
    Distribución de la luz: Directa
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 70
    IP: 66
    CI: 10
    Colores estándar: gris
    Control de luz disponible:

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 168, 339, 567
      Weight: 5.7 kg
      SDCM: 5
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Post top luminaire which in its standard design is mounted on a Ø 60 mm post top. Ø 60 mm post top bracket supplied with luminaire. For other mounting types and other options, see Accessories which are ordered separately. Variable tilting function +10º, -15º for perfect installation. Post height 3–5 m.

      Louvre


      Optics
      AGC-lenses (Advanced Glare Control). The E-lens are designed to focus on illuminance. L lenses are ideal if the luminance from the ground is the main priority.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVialume_75
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores