Publique sus productos
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
    Fagerhult

    VIL

    Traducido por Google,
    Descripción:

    VIL es una luminaria minimalista para carril, con luz indirecta ascendente. Optimizada para proporcionar un haz amplio en techos, se instala en sistemas de 230 V, ya que cada luminaria cuenta con un controlador conectado.

    Cuerpo de luminaria fabricado con un 75 % de aluminio reciclado posconsumo procedente de Europa. Ofrece la misma alta calidad y durabilidad que el aluminio virgen, pero con una huella de carbono significativamente menor.
    Marco pintado en color blanco (RAL 9016) o negro (RAL 9005).


    Características principales:
    Lúmenes: 2200 lm
    Temperatura de color: 3000K
    Distribución de la luz: Indirecta
    Voltaje: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 20
    Conocimiento:
    Colores estándar: blanco
    Control de iluminación disponible: DALI

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 15, 25, 1360 | 15, 25, 1270
      Weight: 0.500 kg, 0.600 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      In Control Track Dual lighting track.

      Louvre
      Opal – opal plate in frosted acrylic (PMMA).

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVIL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros