Publique sus productos
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
    Fagerhult

    Wrapped Pendant

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Wrapped es una luminaria colgante única que apuesta firmemente por la sostenibilidad: su cuerpo está fabricado en cartón con un impacto climático mínimo. Su amplia luz ascendente proporciona una iluminación uniforme del techo y crea ambientes luminosos agradables en escuelas y oficinas.

    Cuerpo de la luminaria de cartón sólido, fabricado con cartón reciclado resistente. Tapas de los extremos de plástico de polipropileno (PP), fabricadas con material 100% reciclado.


    Características principales:
    Lúmenes: 2000 lm, 2300 lm, 2700 lm, 4000 lm, 4300 lm, 4600 lm, 4800 lm, 6200 lm, 6500 lm
    Temperatura de color: 4000 K, 3000 K
    Distribución de la luz: 50/50, 70/30, Directa, 30/70
    Voltaje: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    Colores estándar: Blanco
    Control de luz disponible: Respuesta orgánica, DALI/Phase-puls, encendido/apagado de e-Sense BrightSwitch

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 73, 75, 949 | 73, 75, 1306
      Weight: 1.6 kg, 1.8 kg, 1.9 kg, 2.6 kg, 2.4 kg, 2.3 kg, 2.8 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100 000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Connection cable with plug, L=2.5 m, Connection cable, 5-core with open ends, L=2.5 m

      Installation
      Luminaire for pendant mounting, single. Wall suspension system ordered separately; see accessories. For detailed information, see the installation instructions. 

      Louvre
      Direct: Beta Opti – side and crosswise semi-gloss reflectors in metallised aluminium with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the LEDs. Delta – micro-prism louvre in acrylic (PMMA).
      Indirect: Clear acrylic (PMMA) lens with lightly diffused surface.

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWrapped
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas