Publique sus productos
Dormer EDD-W + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Dormer EDD-W + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Dormer EDD-W + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Dormer EDD-W + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Dormer EDD-W + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Dormer EDD-W + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO

    Traducido por Google,

    La buhardilla prefabricada ED_ abre nuevas posibilidades para el acondicionamiento de áticos mediante ventanas de tejado FAKRO. La buhardilla, instalada en el tejado inclinado, aumenta la superficie útil de la estancia y proporciona una iluminación perfecta del interior con luz natural. De serie, la buhardilla estará disponible con dos ventanas de tejado EDD (B2/_). También es posible solicitarla con tres ventanas de tejado EDT (B3/_).

    Además, se han diseñado tres versiones del acabado de la superficie superior:

    • ED_-W – ventanas de techo (idénticas a las de la fila inferior)
    • ED_-C – una ventana de techo grande que no se abre
    • ED_-E – parte superior cubierta con chapa metálica

    La buhardilla prefabricada ha sido diseñada para ventanas de 78x118 cm. Opcionalmente, la versión EDD también puede fabricarse con ventanas de 94x118 cm o 114x118 cm.

    Especificaciones
      • Insulated, wooden base ensures excellent insulation parameters
      • Dormer versatility – application of roof windows in the dormer enables its use in roofs with pitches between 35°-70°
      • Easy installation (can be installed by one person)
      • No need to use a crane
      • All external and internal accessories for FAKRO roof windows can be applied
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadormer_edd_w_ftp_v_u3
    • Familia de productoRoof window flashings
    • Grupo de productosDormer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings