Publique sus productos
Alba Magic
Alba Magic
Alba Magic
    Faraone

    Alba Magic

    3.1 de 5 estrellas3.1(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    ALBA MAGIC ES EL PRIMER SISTEMA DE BARANDILLAS CON FIJACIÓN PUNTUAL TOTALMENTE A LA MEDIDA Y DISEÑADO PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL ESPACIO.‎
    El efecto amortiguador (patentado) disipa la energía debido a un impacto dinámico, satisfaciendo los requisitos más estrictos de la normativa italiana: supera todas las pruebas UNI 11678:2017.‎

    UN SISTEMA REVOLUCIONARIO PARA BARANDILLAS DE VIDRIO CON FIJACIÓN PUNTUAL

    El primer y único modelo que incluso pasa la prueba del péndulo de 350 julios.‎
    El primer y único modelo que realmente ha superado las pruebas según el Decreto Ministerial del 17-01-2018 y las normas UNI 11678 del 15-05-2017 para la categoría C2 (200 kg/m + 50%* = 300 kg/ m).‎
    Pronta entrega para acabados en stock
    Sistema excéntrico para ajustar el agujero
    Producto probado y certificado.

    Especificaciones
    • Diameter of 70 mm.‎ The variation range goes from a minimum of +50 mm to a maximum of +65 mm between floor and glass.‎ You can make all adjustments on the front of the glass.‎

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalba-magic
    • Familia de productoSystem
    • Grupo de productosAlba Magic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems