Publique sus productos
GUEST Pie de salón negro
GUEST Pie de salón negro
GUEST Pie de salón negro
GUEST Pie de salón negro

    GUEST Pie de salón negro

    GUEST es una colección de luminarias de diseño creada por Andreu Carulla. De estilo sencillo y clásico, sencillo y elegante, la colección se caracteriza por su multifuncionalidad ya que el diseño de todas las versiones incluye un pequeña bandeja. Su estructura es reminisciente a la letra G, y su nombre nos invita a compartir la luz, el momento y el espacio. La lámpara de pie de salón es ideal para colocar al lado del sofá o en una entrada, iluminar ese rincón y colocar libros u otros enseres.
    Especificaciones
    • Referencia: 01046

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776183223

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Suelo

      Serie: 0107

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17429

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1060

      Longitud: 400

      Profundidad: 560

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 1

      Alto caja individual (MM): 100

      Ancho caja individual (MM): 450

      Largo caja individual (MM): 1100

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0495

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.5

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 5.2

    Especificaciones técnicas
    • Referencia01046_-_guest-black-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL