Publique sus productos
TARGET Projector white 28W leaf 35° Casambi

TARGET Projector white 28W leaf 35° Casambi

TARGET Proyector blanco 28W leaf 35° Casambi
Especificaciones
  • Referencia: 0114LF31W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776335769

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL

    Fixing: Pared

    Commercial Description: TARGET Proyector blanco 28W leaf 35° Casambi

    Product Description: El diseño del proyector a carril TARGET logra la mínima expresión del volumen visual, dotando de amplitud al lugar y cediendo el protagonismo a la arquitectura y los elementos a iluminar.La fuente de luz de esta luminaria contribuye al crecimiento de las plantas de interior. Este proyector de carril TARGET de color blanco tiene una potencia de 28W, un ángulo de 35° y cuenta con el sistema de control Casambi.

    Serie: 0114

    Body material: Aluminio

    Body finish: Blanco Mate

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 13W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 700mA CC

    Lumens max: 1426

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 35°

    Altura total: 215

    Profundidad: 52

    Diámetro total: 111

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,65

Especificaciones técnicas
  • Referencia0114LF31W_-_TARGET-Projector-white-28W-leaf-35deg-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosProyectores De Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted