Publique sus productos
SHOKU 350 Grey/white wall/ceiling lamp
SHOKU 350 Grey/white wall/ceiling lamp

    SHOKU 350 Grey/white wall/ceiling lamp

    SHOKU 350 Aplique/plafón gris/blanca
    Especificaciones
    • Referencia: 64280

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776325708

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1494816

      Category: INTERIOR

      Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

      Fixing: Pared

      Commercial Description: SHOKU 350 Aplique/plafón gris/blanca

      Product Description: SHOKU es una familia de luminarias de interior con carácter minimalista y arquitectónico diseñada por Ernest Perera Studio. La fuente de luz de este aplique/plafón gris y blanco de iluminación general es recedida, ofreciendo un mejor comodiad visual. SHOKU 350 se ilumina internamente generando un efecto de luz muy singular. Sus diferentes tamaños y colores permiten crear diversas combinaciones.

      Serie: 6439

      Body material: Aluminio

      Diffusor material: PMMA

      Body finish: Gris Claro

      Diffuser finish: Blanco Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00305

      IP: 20

      Clase: II

      Potencia máx. (W): 24

      Hercios: 50/60Hz

      Lumens max: 1213,4lm

      Voltaje: 220V-240V

      Temperatura de color (K): 2700K

      CRI: >90

      Altura total: 93

      Diámetro total: 350

      Accesorios incluidos en la caja: KIT DE FIJACION

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.026056

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.9

      Peso neto articulo consolidado: 1.1

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64280_-_SHOKU-350-Grey-white-wall-ceiling-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo