Publique sus productos
TARGET proyector carril negro 28W 15° MEAT Casambi

TARGET proyector carril negro 28W 15° MEAT Casambi

El diseño del proyector a carril TARGET logra la mínima expresión del volumen visual, dotando de amplitud al lugar y cediendo el protagonismo a la arquitectura y los elementos a iluminar. Este proyector de carril TARGET de color negro tiene una potencia de 28W un ángulo de 15° y cuenta con el sistema de control Casambi. Ideal para la iluminación de carne. Una opción ideal para espacios comerciales, hoteles, restauración y retail.
Especificaciones
  • Referencia: 0114MT12W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776328730

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Pared

    Serie: 0114

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 28W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 700mA CC

    Lumens max: 2723lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 15°

    Altura total: 215

    Profundidad: 52

    Diámetro total: 111

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.834

    Peso neto articulo consolidado: 0,65

Especificaciones técnicas
  • Referencia0114MT12W_-_TARGET-Black-track-projector-28W-15-MEAT-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosProyectores De Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted