Referencia: 012293032
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776269972
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
Fixing: Techo
Serie: 0117
IP: 20
Potencia máx. (W): 15W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 350mA CC
Lumens max: 1343lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 35°
Altura total: 121
Diámetro total: 50
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.6
Peso neto articulo consolidado: 0,1