Publique sus productos
MINI COLIN-3 empotrable gris 54-75W 2700K 56°
MINI COLIN-3 empotrable gris 54-75W 2700K 56°
MINI COLIN-3 empotrable gris 54-75W 2700K 56°
MINI COLIN-3 empotrable gris 54-75W 2700K 56°

    MINI COLIN-3 empotrable gris 54-75W 2700K 56°

    MINI COLIN-3 es un empotrable cardánico de color negro con una temperatura de color de 3000K, CRI95, un ángulo de 56° y una potencia de 54-75W.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 72W

      IP: 23

      Clase: III

      Info driver máximo: 700mA CC

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: 95

      Lmens max: 5550lm

      Grados de apertura: 56

      Altura total: 130

      Longitud: 140

      Profundidad: 140

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 033014402

      Serie: 0341

      EAN: 8421776129610

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia033013603_-_mini-colin-3-grey-recessed-54-75w-2700k-56-deg
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL