Publique sus productos
UNO white/white recessed downlight 8W 24° 3000K CRI90 DALI

UNO white/white recessed downlight 8W 24° 3000K CRI90 DALI

UNO downlight empotrable blanco/blanco 8W 24° 3000K CRI90 DALI
Especificaciones
  • Referencia: 0331930321W-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776256392

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Commercial Description: UNO downlight empotrable negro/blanco 8W 37° 3000K CRI90 DALI

    Product Description: UNO tiene un diseño muy pequeño y puede iluminar sin ocupar mucho espacio, tanto visualmente como en la superfície de empotramiento. Este downlight de colornegro/blanco además de ser perfecto para tu hogar, cumple también con las necesidades de contract y hospitality. Este empotrable UNO cuenta con una temperatura de color de 3000K ,CRI90, un ángulo de 37°, una potencia de 8W y con el sistema de control TRIAC.

    Serie: 0353

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia0331930211W-110_-_UNO-white-white-recessed-downlight-8W-24deg-3000K-CRI90-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo