Publique sus productos
UNO white/white recessed projector pulldown 8W 24° 2700K CRI90

UNO white/white recessed projector pulldown 8W 24° 2700K CRI90

UNO projector pulldown empotrable blanco/blanco 8W 24° 2700K CRI90
Especificaciones
  • Referencia: 0333927222D-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776392076

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Fixing: Techo

    Commercial Description: UNO projector pulldown empotrable negro/negro 8W 24° 2700K CRI90 DALI

    Product Description: UNO tiene un diseño muy pequeño y puede iluminar sin ocupar mucho espacio, tanto visualmente como en la superfície de empotramiento. Este projector pulldown de colornegro/negro además de ser perfecto para tu hogar, cumple también con las necesidades de contract y hospitality. Este empotrable UNO cuenta con una temperatura de color de 2700K ,CRI90, un ángulo de 24°, una potencia de 8W y con el sistema de control DALI.

    Serie: 0353

    Body material: Aluminio

    Body finish: Negro Mate

    Light Source Energy Class: G

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 8W

    Fuente de luz: MODULO LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 500mA CC

    Lumens max: 346lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 24°

    Altura total: 95

    Diámetro total: 55

    MEDIDA DE CORTE: 50

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia0333927211-110_-_UNO-white-white-recessed-projector-pulldown-8W-24deg-2700K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo