Publique sus productos
VIA Superficie gris 56CM 24W 4000K

VIA Superficie gris 56CM 24W 4000K

VIA es una luminaria multifunción gris que se puede instalar tanto como colgante o como superficie. Luminaria ideal para iluminar ambientes de trabajo. Con una temperatura de color de 4000K, esta luminaria permite crear atmósferas agradables y acogedoras. Versión de 56cm. Este sistema LED permite la creación de lineas de luz continuas.
Especificaciones
  • Referencia: 041001603

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776173835

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Techo

    Serie: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 26W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2000lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Altura total: 68

    Longitud: 560

    Profundidad: 40

    Montaje de sistemas lineales: DE SUPERFICIE

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 75

    Ancho caja individual (MM): 75

    Largo caja individual (MM): 600

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003375

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.25

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 1,05

Especificaciones técnicas
  • Referencia041001603_-_VIA-Grey-surface-56CM-24W-4000K
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)105
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted